- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- 空圧アプリケーション用 ディスプレイ付き
- PQS819
空圧アプリケーション用圧力センサ
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 1/8 めすねじ (2x) |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
媒体 | 圧縮空気, 窒素 (N2) |
使用条件について | 要望によっては他の媒体も可能 |
媒体温度 [°C] | 0~60 |
最小破壊圧力 [MPa] | 3 |
最大許容圧力 [MPa] | 1 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧, 真空 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
過電圧保護 | 有, (< 40 V) |
起動遅延時間 [s] | 0.3 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN, (設定可能) |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 170 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
|||
---|---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
|||
ステップ |
|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 1 |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合:) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 1, (リニアリティ、ヒステリシス、繰り返し精度を含む) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 1 % (limit value setting to DIN EN IEC 62828-1) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.25 |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (1年毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | 0.2 |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | 0.2 |
応答時間
応答時間 [ms] | 6 |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~4 |
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0~99.99 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ディスプレイ回転可能, ティーチ機能, シミュレーション機能, 診断機能 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
プロファイル | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||||||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 0.6 | ||||||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.0001 | ||||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 内部温度, 媒体温度 | ||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 508 | ||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2の安定気体に使用可能 |
機械的仕様
重量 [g] | 53.05 |
---|---|
材質 | PBT, PC, TPE, NBR , FKM , 真鍮, シリチウム (メッキ処理) |
媒体接触部の材質 | PBT, FKM , 真鍮, シリチウム (メッキ処理) |
最小スイッチング回数 | 5000万回 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/8 めすねじ (2x) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
表示単位 | bar, MPa, mmHg, kgf/cm² |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
Bohrbild
|
|
---|