- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- 投込み式圧力トランスミッタ
- PS307A
投込み式圧力トランスミッタ
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
投込み式圧力トランスミッタ
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
- 防爆エリアでのレベル測定用
- 長期的な防水性のケーブル
- 防水・防塵性に優れ丈夫なステンレスハウジング
- 優れた全体的精度と長時間安定性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
---|---|
媒体 | 液体 |
媒体温度 [°C] | -10~60, (T6: -10~60 °C, T5: -10~80 °C, T4: -10~85 °C, 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10~40 °C, (650 mW): -10~70 °C, (550 mW): -10~85 °C) |
最小破壊圧力 [MPa] | 0.48 |
最大許容圧力 [MPa] | 0.4 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
増幅器 | 本質安全型機器 (Ex ia)に接続 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
測定原理 | 圧力測定方式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 700, (Ub = 24 V, (Ub - 10 V) / 20 mA) |
短絡保護 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~0.06 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < 0.1, (温度変化 < 10 K の場合) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < 0.25 (BFSL) / 0.5, (リニアリティ, ゼロ点及びスパンエラーを含む (最大値設定時), BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線)) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < 0.2 (BFSL) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < 0.2, (1年毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (0~50 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (0~50 °C) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
||||||
保存温度 [°C] | -10~60 | ||||||
保護構造 | IP 68 |
試験 / 認証
認定 | BVS 10 ATEX E 132 X, IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTTF [年] | 969 |
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 1034.2 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
ディスプレイ / パーツ
表示単位 | kPa |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 10 m, FEP、フッ素樹脂、フッ素化エチレンプロピレン, Ø 7.5 mm |
---|