- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- トランスミッタ小型タイプPT/PU
- PT5603
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2) |
アプリケーション
アプリケーション | モバイルアプリケーション用 |
---|---|
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -40~125 |
最小破壊圧力 [MPa] | 60 |
最大許容圧力 [MPa] | 6.5 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 0.1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | (Ub - 8 V) / 21.5 mA, @8V = 0 Ω, @12V max. 200 Ω, @24V max. 750 Ω |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~2.5 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.05, (温度変化 < 10 K の場合) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.8, (過締付けによるドリフト、ゼロ点/スパンエラー、非リニアリティ、ヒステリシスを含みます。) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.2 |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.1 (0~80 °C); < ± 0.2 (-40~0 °C / 80~125 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.1 (0~80 °C); < ± 0.3 (-40~0 °C); < ± 0.2 (80~125 °C) |
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] | 2 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~100 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
||||||
MTTF [年] | 700 | ||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 63 |
---|---|
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 21.8 / L = 72 |
材質 | ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PPS |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630) |
最小スイッチング回数 | 6000万回, (1.2 x 定格圧力) |
締付トルク [Nm] | 25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。) |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2) |
接圧部のシーリング | 水素化ニトリルゴム(DIN EN ISO 1179-2) |
リストリクタ素子内蔵 | 有 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x AMP-Superseal |
---|
特性図等
電流出力の負荷特性曲線
|
|
---|