- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- すべての圧力センサ
- PV8023
IO-Link圧力センサ
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2), めすねじ:M5 |
アプリケーション
測定素子 | 金属製薄膜セル |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -40~90 |
最小破壊圧力 [MPa] | 90 |
最大許容圧力 [MPa] | 15 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 0.3 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 130 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~6 |
---|---|
スイッチポイント SP [MPa] | 0~6 |
リセットポイント rP [MPa] | 0.031~5.971 |
ステップ [MPa] | 0.001 |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
ステップ |
|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 0.5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.05, (温度変化 < 10 K の場合) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.5, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニアリティ、リミット値) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.2 |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < 0.1 (-25~90 °C) / < 0.2 (-40~-25 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < 0.1 (-25~90 °C) / < 0.2 (-40~-25 °C) |
精度 [K] | ± 2 K + (0.1 x (周囲温度 - 媒体温度)) |
---|---|
備考 | 使用周囲温度 -10~80 °C |
応答時間
応答時間 [ms] | < 3 |
---|
応答速度 T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( 当社基準環境下 ) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, スイッチオン/スイッチオフディレー, ダンピング |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||||
プロファイル | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||
プロセスデータ: アナログ | 5 | ||||||||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4.5 | ||||||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.02 | ||||||||||
IO-Link分解能圧力 [MPa] | 0.002 | ||||||||||
IO-Link分解能温度 [K] | 0.2 | ||||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 内部温度, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ, 圧力ピークカウンタ, 温度ピークカウンタ | ||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~90 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 668 | ||||
UL規格認証 |
|
||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 56.1 |
---|---|
材質 | ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630) |
最小スイッチング回数 | 6000万回, (1.2 x 定格圧力) |
締付トルク [Nm] | 25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。) |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2), めすねじ:M5 |
接圧部のシーリング | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
リストリクタ素子内蔵 | 有 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|