• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ
  4. すべての圧力センサ
  5. PV8060

IO-Link圧力センサ

PV8060

PV-600-SEG14-UFRVG/US

IO-Link圧力センサ

PV8060

PV-600-SEG14-UFRVG/US

  • スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
  • 非常に高い過負荷耐性および負圧耐性
  • 高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装
  • 2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き
  • IO-Linkの温度測定機能内蔵
  • IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
プロセス接続 接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2), めすねじ:M5
アプリケーション
測定素子 金属製薄膜セル
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 液体及び気体
媒体温度 [°C] -40~90
最小破壊圧力 [MPa] 250
最大許容圧力 [MPa] 150
真空耐性 [MPa] -0.1
圧力タイプ ゲージ圧
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
消費電流 [mA] < 15
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] < 0.3
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] < 130
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] 0~40
スイッチポイント SP [MPa] 0.6~60
リセットポイント rP [MPa] 0.31~59.71
ステップ [MPa] 0.01
温度監視
測定範囲
-40~90 °C -40~194 °F
スイッチポイント SP
-38~90 °C -36.4~194 °F
リセットポイント rP
-40~88 °C -40~190.4 °F
ステップ
0.1 °C 0.1 °F
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] < ± 0.5 (nach DIN EN 61298-2)
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.05, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.5, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニアリティ、リミット値)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.2
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.1, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] < 0.1 (-25~90 °C) / < 0.2 (-40~-25 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] < 0.1 (-25~90 °C) / < 0.2 (-40~-25 °C)
温度監視
精度 [K] ± 2 K + (0.1 x (周囲温度 - 媒体温度))
備考 使用周囲温度 -10~80 °C
応答時間
応答時間 [ms] < 3
温度監視
応答速度 T05 / T09 [s] < 80 / < 210 ( 当社基準環境下 )
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, スイッチオン/スイッチオフディレー, ダンピング
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 5
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 4.5
IO-Link分解能圧力 [bar] 0.2
IO-Link分解能圧力 [MPa] 0.02
IO-Link分解能温度 [K] 0.2
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
圧力 16
温度 16
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 2
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 内部温度, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ, 圧力ピークカウンタ, 温度ピークカウンタ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1216
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~90
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67, IP 69K
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61326-1
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 500 (x 9.81 m/s²) (1 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
UL規格認証
UL認証番号 J038
ULファイルNo. E174189
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様
重量 [g] 57
材質 ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)
最小スイッチング回数 6000万回, (1.2 x 定格圧力)
締付トルク [Nm] 25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)
プロセス接続 接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2), めすねじ:M5
接圧部のシーリング FKM (DIN EN ISO 1179-2)
リストリクタ素子内蔵
備考
備考
BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線)
LS = 限界値設定
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A