- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- トランスミッタPAタイプ
- PX3237
圧力センサ セラミック測定セル
PX3237
PA-002PRBN14-A-ZVG/US/ /V
圧力センサ セラミック測定セル
PX3237
PA-002PRBN14-A-ZVG/US/ /V
- 産業アプリケーションおよびモバイルアプリケーションでシステム圧力を高い信頼性で検出
- 正確なアナログ出力
- 高い過負荷保護で優れた長期安定性
- 1億圧力サイクルを超える長い製品寿命
- 高い衝撃耐性と振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT おすねじ めすねじ:M5 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~90 |
最小破壊圧力 [MPa] | 3.1 |
最大許容圧力 [MPa] | 1 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9.6~32 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 720, (Ub = 24 V, (Ub - 9.6 V) / 20 mA) |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~0.138 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < 0.15, (温度変化 < 10 K の場合) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | 0.2, (0~80 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | 0.4, (0~80 °C) |
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] | 3 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 555 | ||||||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 211.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PA, EPDM/X |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT おすねじ めすねじ:M5 |
リストリクタ素子内蔵 | 無し (後付け可能) |
ディスプレイ / パーツ
表示単位 | kPa |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|