- 製品
- PY1708
圧力トランスミッタ 埋込式
PY1708
PM-,25BREA01-E-ZVG/US
圧力トランスミッタ 埋込式
PY1708
PM-,25BREA01-E-ZVG/US
- 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
- ハイジェニック、埋込設計
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- 温度耐性に優れ高い保護構造
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1 おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | セラミック製静電容量式測定セル |
アプリケーション | 埋込式 産業アプリケーション用 |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~80 |
最小破壊圧力 [MPa] | 3 |
最大許容圧力 [MPa] | 0.6 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
測定原理 | 圧力測定方式 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
消費電流 [mA] | 3.5~21.5 |
---|---|
起動遅延時間 [s] | 1 |
消費電流 [mA] | < 45 |
---|---|
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 700, (Ub = 24 V, (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | -0.00125~0.025 |
---|---|
アナログスタートポイント [MPa] | -0.00125~0.02 |
アナログエンドポイント [MPa] | 0.00375~0.025 |
ステップ [MPa] | 0.00005 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.6, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニアリティ、リミット値) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.5, (Turn down 1:1) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.1, (0~70 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.4, (0~70 °C) |
応答時間
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0~4 |
---|
アナログ出力の応答時間 [ms] | 30 |
---|
アナログ出力の応答時間 [ms] | 7 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 323 |
機械的仕様
重量 [g] | 279.4 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT, FKM , PTFE, 真鍮, ニッケルメッキ |
媒体接触部の材質 | セラミックス(96 % Al2O3), FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
締付トルク [Nm] | 35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。) |
プロセス接続 | 接圧部 G 1 おすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示単位 | MPa |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|