- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- PN / PE型 デジタルディスプレイ付き
- PY9170
ディスプレイ付圧力センサ
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | ホモジナイザーに接続 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | ダイアフラム |
アプリケーション | 食品・飲料産業用フラッシュマウント式 |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | 5~90, (詳しくは「特性図等」をご覧ください。) |
最小破壊圧力 [MPa] | 100 |
最大許容圧力 [MPa] | 80 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 35 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.3 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 500 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能 1:5) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
電圧出力 [V] | 0~10, (スケーリング可能 1:5) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~60 |
---|---|
アナログスタートポイント [MPa] | 0~48 |
アナログエンドポイント [MPa] | 12~60 |
スイッチポイント SP [MPa] | 0.4~60 | ||
---|---|---|---|
リセットポイント rP [MPa] | 0.1~59.7 | ||
SPとrPの間の最小距離 |
|
||
SPとrPの間の最小距離 [MPa] | 0.3 | ||
SPとrPの間の最小距離 [MPa] | 0.3 | ||
ステップ [MPa] | 0.1 |
スイッチポイント SP [MPa] | 0~60 | ||
---|---|---|---|
リセットポイント rP [MPa] | 0~60 | ||
SPとrPの間の最小距離 |
|
||
SPとrPの間の最小距離 [MPa] | 1 | ||
SPとrPの間の最小距離 [MPa] | 1 | ||
ステップ [MPa] | 1 |
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 0.4, (Turn down 1:1) |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 1, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニアリティ、リミット値) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.05, (Turn down 1:1, 6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | 0.2, (5~80 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | 0.2, (5~80 °C) |
応答時間
応答時間 [ms] | < 1.5 |
---|---|
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0~50 |
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~4 |
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0~4 |
アナログ出力の応答時間 [ms] | 3 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチオン/スイッチオフディレー, ダンピング, 表示単位, アナログ出力(電流/電圧) |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||
SIOモード | 有 | ||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A, (ピン2が接続されていない場合: B) | ||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||
備考 |
|
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.1 | ||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ |
プロファイル | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.2 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 5~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 146 |
機械的仕様
重量 [g] | 1444.2 |
---|---|
材質 | ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス1.4435 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L) |
最小スイッチング回数 | 6000万回 |
プロセス接続 | ホモジナイザーに接続 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
|
|
---|