• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. PY9954

ディスプレイ付圧力センサ

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

ディスプレイ付圧力センサ

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

  • プログラム可能なスイッチング出力とアナログ出力付き
  • はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
  • 国別の圧力装置を選択可能
  • 高い過負荷保護で優れた長期安定性
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: PY9964 製品比較: PY9954 / PY9964 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
測定範囲
-1~10 bar -14.5~145 psi -0.1~1 MPa
プロセス接続 接圧部 G 3/4 おすねじ
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 食品・飲料産業
媒体 ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体
媒体温度 [°C] -25~80
最小破壊圧力 [MPa] 15
最大許容圧力 [MPa] 7.5
圧力タイプ ゲージ圧
フラッシュマウントタイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~36, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 50
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
過電圧保護 有, (< 40 V)
起動遅延時間 [s] 0.3
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, (設定可能)
電気仕様 PNP
デジタル出力 1
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] < 170
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20
最大負荷 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
電圧出力 [V] 0~10
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
-1~10 bar -14.5~145 psi -0.1~1 MPa
スイッチポイント SP
-0.9~10 bar -12~145 psi -0.09~1 MPa
リセットポイント rP
-0.95~9.95 bar -13~144 psi -0.095~0.995 MPa
ステップ
0.05 bar 1 psi 0.005 MPa
精度 / 誤差
スイッチング精度 [%; 設定値] < ± 0.5
繰返し精度 [%; 設定値] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度 [%; 設定値] < ± 0.5
誤差 ヒステリシス [%; 設定値] < ± 0.25
長期安定性 [%; 設定値] < ± 0.05
応答時間
ディレー時間の設定 dS, dr [s] 0; 0.2~50
アナログ出力の応答時間 [ms] 3
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, 表示単位, アナログ出力(電流/電圧)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
機械的仕様
重量 [g] 282.5
材質 ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM , PTFE
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), セラミック (99,9 % Al2 O3), FKM 
最小スイッチング回数 1億回
プロセス接続 接圧部 G 3/4 おすねじ
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 3 x LED, 緑
スイッチング状態 LED, 黄色
機能表示 英数字表示、デジタル表示, 4桁
測定値 英数字表示、デジタル表示, 4桁
備考
梱包数 1 個
認証 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ