- 製品
- IIoTソリューション
- moneo
- moneoオンプレミス
- QM9103
on-premises SmartLimitWatcher licence for AI-based condition monitoring of multiple process values
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
on-premises SmartLimitWatcher licence for AI-based condition monitoring of multiple process values
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
- 5ステップの簡単ウィザード設定で専門知識が不要
- 状態の変化から異常の兆候を捉える確実な警告で設備稼働を高効率化
- 動的しきい値の自動設定でプロセス品質を確保
- 早期の警告により省エネ・効率化とコスト削減を実現
- 結果と設定を見やすくカスタマイズ表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション |
|
|||
---|---|---|---|---|
設定 |
|
|||
互換性 |
|
|||
データ管理 |
|
|||
監視 |
|
|||
ユーザーインターフェース |
|
ソフトウエア / プログラミング
言語 | ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, 中国語, 日本語, 韓国語, ポーランド語 |
---|---|
データ提供 | ダウンロード |
ライセンスタイプ | シングルライセンス |
ライセンスクラス | オンプレミス フルバージョン |
必要とするシステム
CPUサイクル | 2,3 GHz | |
---|---|---|
CPU コア数 | 4 | |
最小RAM容量 | 8 | |
グラフィック分解能 | 1920 x 1080 | |
必要なデバイスインターフェース | USB, LAN Adapter - RJ45 | |
ネットワークカード | Ethernet 1 Gbit | |
通信プロトコル | Ethernet TCP/IP | |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10 64 Bit, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 20H2 | |
インターネットブラウザ | Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください) | |
必要ソフトウェア |
|