- 製品
- IIoTソリューション
- moneo
- moneoオンプレミス
- QM9105
重要プロセス値の構造変化検出ソフトウェア用ライセンス
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
重要プロセス値の構造変化検出ソフトウェア用ライセンス
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- 5ステップの簡単ウィザード設定で専門知識が不要
- Permanent, reliable anomaly detection reduces false alarms and increases machine availability
- Automatically set dynamic thresholds ensure process quality
- Optimising energy consumption through early notification reduces costs
- Transparent results and configuration options enable customised solutions
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
設定 |
|
||||
互換性 |
|
||||
データ管理 |
|
||||
監視 |
|
||||
ユーザーインターフェース |
|
ソフトウエア / プログラミング
言語 | ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, 中国語, 日本語, 韓国語, ポーランド語 |
---|---|
データ提供 | ダウンロード |
ライセンスタイプ | シングルライセンス |
ライセンスクラス | オンプレミス フルバージョン |
必要とするシステム
CPUサイクル | 2,3 GHz | |
---|---|---|
CPU コア数 | 4 | |
最小RAM容量 | 8 | |
グラフィック分解能 | 1920 x 1080 | |
必要なデバイスインターフェース | USB, LAN Adapter - RJ45 | |
ネットワークカード | Ethernet 1 Gbit | |
通信プロトコル | Ethernet TCP/IP | |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10 64 Bit, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 20H2 | |
インターネットブラウザ | Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください) | |
必要ソフトウェア |
|