- 製品
- IIoTソリューション
- moneo
- moneoオンプレミス
- QMP010
スタンドアロンライセンス IO-Linkデバイスのオンライン/オフラインパラメータ設定用
QMP010
moneo configure SA License
スタンドアロンライセンス IO-Linkデバイスのオンライン/オフラインパラメータ設定用
QMP010
moneo configure SA License
- moneo IIoTプラットフォームで個別に利用可能なソフトウェアツールライセンス
- USBとEthernet対応マスタによりIO-Linkデバイスのパラメータを設定
- PLCを介さずフィールドレベルでセンサにアクセス
- オンライン・オフラインでアクティベーション
- 他メーカーの全IO-Linkデバイスに対応しパラメータ設定が可能
- 内蔵パラメータ設定機能によりデバイスを素早くセットアップ
- 2つのユニットのプロセス値を表示するコックピット機能内蔵
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
スタンドアロン(SA)の無料バージョンがmoneo configure freeで現在ご利用いただけます。
アプリケーション
アプリケーション | シングルユーザーPC用(スタンドアロン式) |
---|
アプリケーション |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
互換性 |
|
|||||
デバイス管理 |
|
|||||
データ管理 |
|
|||||
パラメータ設定 |
|
|||||
ユーザーインターフェース |
|
ソフトウエア / プログラミング
言語 | ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, 中国語, 日本語, 韓国語, ロシア語 |
---|---|
データ提供 | ダウンロード |
ライセンスタイプ | シングルライセンス |
ライセンスクラス | フルバージョン |
必要とするシステム
CPUサイクル | 2,3 GHz | |
---|---|---|
CPU コア数 | 4 | |
最小RAM容量 | 8 GB | |
最小ハードディスク容量 | 1 GB | |
グラフィック分解能 | 1920 x 1080 (Full HD) | |
必要なデバイスインターフェース | USB, LAN Adapter - RJ45 | |
ネットワークカード | Ethernet 1 Gbit | |
通信プロトコル | Ethernet TCP/IP | |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10 64 Bit, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 20H2, (Microsoft のサポート期間内のバージョンに限る) | |
インターネットブラウザ | Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください) | |
必要ソフトウェア |
|
機械的仕様
重量 [g] | 0.001 |
---|