• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. エンコーダ
  4. アブソリュート式エンコーダ マルチターン
  5. RM3008

マルチターン式アブソリュートエンコーダ ホローシャフト

RM3008

RM-0025-E24/E-U

マルチターン式アブソリュートエンコーダ ホローシャフト

RM3008

RM-0025-E24/E-U

  • 正確な位置、速度、角度、距離測定用
  • PROFIBUSインターフェースから値を直接出力
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
  • ドライブの軸に直接容易に取付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • pi
製品特性
分解能 8192 ステップ; 4096 回転; 25 ビット
通信インターフェース PROFIBUS DP
シャフト ホローシャフト
シャフト径 [mm] 12
アプリケーション
検出原理 アブソリュート式
回転方式 マルチターン式
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 100, ((24 V))
逆接続保護
出力
コード バイナリ
測定範囲 / 設定範囲
分解能 8192 ステップ; 4096 回転; 25 ビット
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 コード値のカウント方向, 分解能, ゼロポイント, HI/LOリミットスイッチ, モーションインジケータ, シングルターン/マルチターンの分割
診断機能 アラーム, 警告, ステータス, エンコーダのシリアルNo.
アドレス設定 アドレス選択切替, 0...126
インターフェース
通信インターフェース PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
通信規格 DPV2
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
最大相対湿度 [%] 98
保護構造 IP 67, (ハウジング: IP 67, シャフト: IP 67)
試験 / 認証
衝撃耐性
100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
10 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 13.5
機械的仕様
重量 [g] 648
外形寸法 [mm] Ø 58.5 / L = 99
材質 アルミニウム, ラバーリング: 真鍮
機械的最大許容回転数 [U/min] 12000
シャフト ホローシャフト
シャフト径 [mm] 12
材質
ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重 (軸端) [N] 40
ラジアル荷重(軸端) [N] 110
フランジ形状 固定用金具
電気接続
接続部:端子ストリップ: