• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. エンコーダ
  4. アブソリュート式エンコーダ マルチターン
  5. RM3010

マルチターン式アブソリュートエンコーダ ホローシャフト

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

マルチターン式アブソリュートエンコーダ ホローシャフト

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

  • 正確な位置、速度、角度、距離測定用
  • PROFINETインターフェースから値を直接出力
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
  • 容易な配線とプログラミング
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
分解能 8192 ステップ; 4096 回転; 25 ビット
通信インターフェース ProfiNet-IO, PROFINET エンコーダプロファイル V4.2
シャフト ホローシャフト
シャフト径 [mm] 12
アプリケーション
検出原理 アブソリュート式
回転方式 マルチターン式
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 100, ((24 V))
逆接続保護
出力
短絡保護
コード バイナリ
測定範囲 / 設定範囲
分解能 8192 ステップ; 4096 回転; 25 ビット
精度 / 誤差
14 - 16 Bits
精度 [°] 0.0439
<13 Bits
精度 [°] 0.022
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 回転あたりの分解能, 総合精度, 回転方向, プリセット値, 速度値の伝送, IPアドレス, MRP, MRPD, 回転軸
アドレス設定 ソフトウエア
インターフェース
通信インターフェース ProfiNet-IO, PROFINET エンコーダプロファイル V4.2
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~85
最大相対湿度 [%] 98, (結露なきこと)
保護構造 IP 67, (ハウジング: IP 67, シャフト: IP 67)
試験 / 認証
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 100 (x 9.81 m/s²) (6 ms) / ハーフサイン
連続衝撃耐性
DIN EN 60068-2-29 10 (x 9.81 m/s²) (16 ms) / ハーフサイン
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (20~1000 Hz)
MTTF [年] 95
機械的仕様
重量 [g] 601
外形寸法 [mm] Ø 58.5 / L = 98
材質 アルミニウム, ラバーリング: 真鍮
機械的最大許容回転数 [U/min] 3000
シャフト ホローシャフト
シャフト径 [mm] 12
材質
ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重 (軸端) [N] 40
ラジアル荷重(軸端) [N] 110
フランジ形状 固定用金具
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D
電気接続 - 電源
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A