• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. RM6001

アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト

RM6001

RM-4096-S24/N1A

アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト

RM6001

RM-4096-S24/N1A

  • 正確な位置、速度、角度、距離測定用
  • SSIインターフェースから値を直接出力
  • コンパクトで頑丈なハウジング
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
  • スペースが限られている場合に使用できる軸方向ケーブル接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
  • ce
  • c_nrtl_us
製品特性
分解能 4096 分解能; 4096 ステップ; 4096 回転; 24 ビット
通信インターフェース SSIデータインターフェース
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 6
アプリケーション
検出原理 アブソリュート式
回転方式 マルチターン式
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 200
入力
入力 逆転, 原点復帰
出力
コード グレイコード, (シャフト側から見て時計回りに回転した時コード値が増加 )
コード信号 クロック入力, TTL互換信号, Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485, データ出力, 同期シリアル, TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.), インクリメンタル信号, 2つの正弦波インクリメンタル信号(AとB), 位相差90°, 1 Vss 信号周期 512回/回転
測定範囲 / 設定範囲
分解能 4096 分解能; 4096 ステップ; 4096 回転; 24 ビット
インターフェース
通信インターフェース SSIデータインターフェース
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
最大相対湿度 [%] 75, (瞬時: 95 %)
保護構造 IP 64
試験 / 認証
衝撃耐性
100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
30 (x 9.81 m/s²) (55~2000 Hz)
機械的仕様
重量 [g] 480
外形寸法 [mm] Ø 58 / L = 46.7
材質 アルミニウム
機械的最大許容回転数 [U/min] 12000
始動トルク [Nm] 1
トルク基準温度 [°C] 20
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 6
材質
ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重 (軸端) [N] 10
ラジアル荷重(軸端) [N] 20
備考
備考
未接続(n.c.=not connected)となっている配線/ピンは絶対に使用しないでください。
電気接続
ケーブル: 1 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 半径方向、軸方向ともに使用可能
特性図等
出力信号
1 クロック
2 データ