- 製品
- センサ
- エンコーダ
- アブソリュート式エンコーダ マルチターン
- RM8001
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM8001
RMS4096-S24/L2A
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM8001
RMS4096-S24/L2A
- 正確な位置、速度、角度、距離測定用
- SSIインターフェースから値を直接出力
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- 高い衝撃耐性と振動耐性
- 容易な配線とプログラミング
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
分解能 | 4096 分解能; 8192 回転; 25 ビット |
---|---|
通信インターフェース | SSIデータインターフェース |
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
アプリケーション
検出原理 | アブソリュート式 |
---|---|
回転方式 | マルチターン式 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 4.5~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
入力
入力 | 逆転, 原点復帰 |
---|
出力
コード | グレイコード, (シャフト側から見て時計回りに回転した時コード値が増加 ) |
---|---|
コード信号 | クロック入力, TTL互換信号, Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422, データ出力, 同期シリアル, TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.) |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 4096 分解能; 8192 回転; 25 ビット |
---|
インターフェース
通信インターフェース | SSIデータインターフェース |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
最大相対湿度 [%] | 98 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 350 |
機械的仕様
重量 [g] | 323 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 36.5 / L = 69.5 | |
材質 | フランジ: アルミニウム, 外装: 鋼鉄 粉体塗装 | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 12000 | |
始動トルク [Nm] | 3 | |
トルク基準温度 [°C] | 25 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 40 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 110 | |
フランジ形状 | Ø 36.5 mm |
備考
備考 |
|
---|
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 軸方向 |
特性図等
出力信号
|
|
---|