• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. エンコーダ
  4. アブソリュート式エンコーダ マルチターン
  5. RM8006

アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト

RM8006

RMS4096-S24/LX1

アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト

RM8006

RMS4096-S24/LX1

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
分解能 4096 分解能; 8192 回転; 25 ビット
通信インターフェース SSIデータインターフェース
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 10
アプリケーション
検出原理 アブソリュート式
回転方式 マルチターン式
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 4.5~30
消費電流 [mA] < 30
入力
入力 逆転, 原点復帰
出力
コード グレイコード, (シャフト側から見て時計回りに回転した時コード値が増加 )
コード信号 クロック入力, TTL互換信号, Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422, データ出力, 同期シリアル, TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.)
測定範囲 / 設定範囲
分解能 4096 分解能; 8192 回転; 25 ビット
インターフェース
通信インターフェース SSIデータインターフェース
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 98
保護構造 IP 65
試験 / 認証
衝撃耐性
< 300 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
30 (x 9.81 m/s²) (10~1000 Hz)
MTTF [年] 350
機械的仕様
重量 [g] 247
外形寸法 [mm] Ø 36.5 / L = 69.5
材質 フランジ: アルミニウム, 外装: 鋼鉄 粉体塗装
機械的最大許容回転数 [U/min] 12000
始動トルク [Nm] 3
トルク基準温度 [°C] 25
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 10
材質
鋼鉄
スラスト荷重 (軸端) [N] 40
ラジアル荷重(軸端) [N] 110
備考
備考
未接続(n.c.=not connected)となっている配線/ピンは絶対に使用しないでください。
Binder Serie 620 コネクタ式
79 9257 020 08 注文番号
電気接続
ケーブル: 0.2 m, PUR, 軸方向