- 製品
- センサ
- エンコーダ
- アブソリュート式エンコーダ マルチターン
- RM9007
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM9007
RMS0024-C24/US6
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RM9007
RMS0024-C24/US6
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
分解能 | 4096 ステップ; 4096 回転; 24 ビット |
---|---|
通信インターフェース | CAN |
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
アプリケーション
検出原理 | アブソリュート式 |
---|---|
回転方式 | マルチターン式 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 100, ((DC 10 V) ; ≤ 50 (DC 24 V)) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
出力機能 | CANopenインターフェース |
---|---|
短絡保護 | 有 |
コード | バイナリ |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 4096 ステップ; 4096 回転; 24 ビット |
---|
精度 / 誤差
精度 [°] | 0.08 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | CANパラメータ, スケーリング, プリセット, ボーレート, 回転方向, Node ID |
---|
インターフェース
通信インターフェース | CAN |
---|---|
CANインターフェース数 | 1 |
プロトコル | CANopen | ||
---|---|---|---|
工場出荷時設定 |
|
||
バージョン | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
終端抵抗器 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 240 |
機械的仕様
重量 [g] | 11 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 39 | |
材質 | フランジ: アルミニウム, 外装キャップ: 鋼鉄 | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 12000 | |
始動トルク [Nm] | 3 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 40 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 110 | |
フランジ形状 | シンクロフランジ |
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, 軸方向, コーディング: A |