- 製品
- センサ
- エンコーダ
- アブソリュート式エンコーダ マルチターン
- RMS001
ドローワイヤエンコーダ
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
ドローワイヤエンコーダ
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
分解能 | 8192 ステップ; 16 回転; 17 ビット |
---|
アプリケーション
検出原理 | アブソリュート式 |
---|---|
動作原理 | 磁気式 |
アプリケーション | エンコーダ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 20 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 500 |
整定時間 [ms] | 32 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
アナログ出力 | 1 |
---|---|
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
アナログ出力精度、精度 [%] | 0,1 |
短絡保護 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 8192 ステップ; 16 回転; 17 ビット |
---|
精度 / 誤差
精度 | ± 0.02 % FSO |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.006 % FSO |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 開始維持, エンドポジション, 中央位置 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 64, (ハウジング: IP 65) |
試験 / 認証
MTTF [年] | 241 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 外装: 鋼鉄, ワイヤドラム: アルミニウム, ワイヤ: ステンレス ポリアミドコーティング | ||||||||||||
最大測定長 [mm] | 1900 | ||||||||||||
ワイヤドラム外周 [mm] | 150 | ||||||||||||
ワイヤ径 [mm] | 0.45 | ||||||||||||
ワイヤ接続 | Ø 5 mm, (小穴) | ||||||||||||
ワイヤ特性 |
|
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, 軸で使用, コーディング: A |