- 製品
- センサ
- エンコーダ
- アブソリュート式エンコーダ マルチターン
- RMU200
アナログ13ビットマルチターンエンコーダ (0–10V出力)
RMU200
RMU06SVU513--bANU
アナログ13ビットマルチターンエンコーダ (0–10V出力)
RMU200
RMU06SVU513--bANU
- 正確な位置、速度、角度、距離測定用
- アナログ出力0-10V、分解能設定13ビット
- 測定範囲をピン接続で設定
- ドローワイヤの引き出し/戻り超過による測定範囲外れを把握
- 磁気検出原理のため高い衝撃および振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
分解能 | 8192 ステップ; 16 回転; 17 ビット |
---|---|
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
アプリケーション
検出原理 | アブソリュート式 |
---|---|
動作原理 | 磁気式 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 500 |
整定時間 [ms] | 32 |
電気的最高回転数 [U/min] | 12000 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
アナログ出力 | 1 |
---|---|
電圧出力 [V] | 0~10 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 8192 ステップ; 16 回転; 17 ビット |
---|
精度 / 誤差
精度 | 10 V ± 10 mV, (精度 INL: ± 0.1) |
---|---|
誤差 リニアリティ | ± 0.15 % FSO |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 開始維持, エンドポジション, 中央位置 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65, (ハウジング: IP67) |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 258 | ||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 347.5 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 63.5 | |
材質 | フランジ: アルミニウム, 外装: ステンレス1.4521(SUS444) | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 12000 | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 40 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 60 | |
フランジ形状 | シンクロフランジ |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, 半径方向、軸方向ともに使用可能, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス1.4401(SUS316), ケーブル長 最大: 100 m |