- 製品
- センサ
- エンコーダ
- アブソリュート式エンコーダ マルチターン
- RMU300
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト
RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- 電源喪失時も絶対位置を検出
- ベアリング作動時間監視により効率的な保全スケジュールが実現
- 分解能設定 最大31ビット
- デジタル入出力スイッチングをプログラミング設定
- 磁気検出原理のため高い衝撃および振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
分解能 | 65536 ステップ; 32768 回転; 31 ビット |
---|---|
通信インターフェース | IO-Link |
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
アプリケーション
検出原理 | アブソリュート式 |
---|---|
回転方式 | マルチターン式 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (; PELV電源) |
---|---|
定格絶縁電圧 [V] | 30 |
消費電流 [mA] | < 75 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 1000 |
電気的最高回転数 [U/min] | 12000 |
出力
短絡保護 | 有 |
---|
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 65536 ステップ; 32768 回転; 31 ビット |
---|
精度 / 誤差
精度 [°] | 0.1 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | プリセット, ゼロポイント, 回転方向, 回転速度 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
プロファイル |
|
||||||||
SIOモード | - | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, 内部温度, スイッチングサイクルカウンタ | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
最大相対湿度 [%] | 98, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65, (ハウジング: IP 67, シャフト: IP 65) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
||||||||
MTTF [年] | 283 | ||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 362.9 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 79 | |
材質 | フランジ: アルミニウム, 外装: ステンレス1.4521(SUS444) | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 40 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 110 | |
フランジ形状 | シンクロフランジ |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス1.4401(SUS316) |