- 製品
- センサ
- エンコーダ
- アブソリュート式エンコーダ マルチターン
- RMU400
アブソリュートマルチターンエンコーダ24ビット
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
アブソリュートマルチターンエンコーダ24ビット
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- 正確な位置、速度、角度、距離測定用
- SSIインターフェースから値を直接出力
- 分解能設定最大24ビット
- 回転方向と原点をピン接続で設定
- 磁気検出原理のため高い衝撃および振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
分解能 | 4096 ステップ; 4096 回転 |
---|---|
通信インターフェース | SSIデータインターフェース |
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 6 |
アプリケーション
検出原理 | アブソリュート式 |
---|---|
動作原理 | 磁気式 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 4.5~30 |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 500 |
整定時間 [ms] | 32 |
電気的最高回転数 [U/min] | 12000 |
出力
短絡保護 | 有 |
---|---|
コード | グレイコード, (シャフト側から見て時計回りに回転した時コード値が増加 ) |
コード信号 | クロック入力, TTL互換信号, Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422, データ出力, 同期シリアル, TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.) |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 4096 ステップ; 4096 回転 |
---|
精度 / 誤差
精度 | ±0.1 INL |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ゼロポイント, 回転方向 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | SSIデータインターフェース |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65, (ハウジング: IP67) |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 350 |
機械的仕様
重量 [g] | 348.1 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 63.5 | |
材質 | フランジ: アルミニウム, 外装: ステンレス1.4521(SUS444) | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 12000 | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 6 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 40 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 60 | |
フランジ形状 | シンクロフランジ |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, 半径方向、軸方向ともに使用可能, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス1.4401(SUS316), ケーブル長 最大: 100 m |
特性図等
出力信号
|
|
---|