• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. エンコーダ
  4. アブソリュート式エンコーダ シングルターン
  5. RN7011

アブソリュート式エンコーダ シングルターン/ソリッドシャフト

RN7011

RMS0013-C24/E

アブソリュート式エンコーダ シングルターン/ソリッドシャフト

RN7011

RMS0013-C24/E

  • 正確な位置、速度、角度、距離測定用
  • CANopenインターフェースから値を直接出力
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
  • 容易な配線とプログラミング
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
分解能 8192 ステップ; 13 ビット
通信インターフェース CAN
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 6
アプリケーション
検出原理 アブソリュート式
回転方式 シングルターン
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 100, ((DC 10 V); 60 (DC 24 V))
逆接続保護
出力
コード バイナリ
測定範囲 / 設定範囲
分解能 8192 ステップ; 13 ビット
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 CANパラメータ, スケーリング, プリセット, ボーレート, 回転方向, Node ID
アドレス設定 アドレス選択切替, 0...126
インターフェース
通信インターフェース CAN
工場出荷時設定
ボーレート: 125 kBit/s
ノードID: 32
CAN
プロトコル CANopen, DSP - 406 V3.1, DS 301 V4.02, DS 306 V2.0
工場出荷時設定
ボーレート: 125 kBit/s
ノードID: 32
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
最大相対湿度 [%] 98
保護構造 IP 65, (ハウジング: IP 65, シャフト: IP 64)
試験 / 認証
衝撃耐性
100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
10 (x 9.81 m/s²) (10~1000 Hz)
MTTF [年] 13
機械的仕様
重量 [g] 526.5
外形寸法 [mm] Ø 58 / L = 83
材質 アルミニウム
機械的最大許容回転数 [U/min] 12000
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 6
材質
ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重 (軸端) [N] 40
ラジアル荷重(軸端) [N] 110
フランジ形状 シンクロフランジ
ディスプレイ / パーツ
表示
Preoperational Mode LED, 緑 点滅
Operational Mode LED, 緑
エラーメッセージ LED, 赤 点滅
電気接続
接続部:端子ストリップ: