- 製品
- センサ
- エンコーダ
- インクリメンタルエンコーダ
- RO3100
インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト
RO3100
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト
RO3100
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
分解能 | 1~10000, (パラメータ設定が可能, 工場出荷時設定: 1024) 分解能 |
---|---|
通信インターフェース | IO-Link |
シャフト | ホローシャフト |
シャフト径 [mm] | 12 |
アプリケーション
検出原理 | インクリメンタル式 |
---|---|
動作原理 | 磁気式 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 4.75~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
電気的最高回転数 [U/min] | 12000 |
出力
電気仕様 | HTL/TTL | |
---|---|---|
応答周波数 [kHz] | 1000 | |
工場出荷時設定 |
|
|
短絡保護 | 有 | |
A、Bの位相差 [°] | 90 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 1~10000, (パラメータ設定が可能, 工場出荷時設定: 1024) 分解能 |
---|
精度 / 誤差
精度 [°] | 0.1 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 分解能, 回転方向, HTL, TTL |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link リビジョン | 1.1 |
SIOモード | 有 |
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65, IP 66, (ハウジング: IP 67, シャフト: IP 65) |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 292 |
機械的仕様
重量 [g] | 425 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 58.5 / L = 69 | |
材質 | フランジ: アルミニウム, 外装: ステンレス1.4521(SUS444) | |
締付トルク [Nm] | < 0.7, (取付けねじ) | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 12000 | |
始動トルク [Nm] | 2 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ホローシャフト | |
シャフト径 [mm] | 12 | |
材質 |
|
|
シャフトの取り付けの深さ [mm] | 27 | |
最大軸振れ [mm] | 0.5 | |
フランジ形状 | Ø 58.5 mm |
電気接続
IO-Link | コネクタ式: 1 x M12, 半径方向、軸方向ともに使用可能, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス1.4401(SUS316), ケーブル長 最大: 100 m, (IO-Link: max. 20 m) |
---|
特性図等
出力信号
|
|
---|