• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. SA3010

流量センサ

SA3010

SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF

流量センサ

SA3010

SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF

  • 配管内の水を高い信頼性で監視
  • 2つのスイッチング出力の1つをアナログ出力として設定可能
  • スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • LEDディスプレイに測定値を表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: SA5010 製品比較: SA3010 / SA5010 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • ukca
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
測定範囲 [l/min] 0~10
アプリケーション
特長 金メッキ接点
取付 T型チーズ, ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm))
媒体
媒体温度 [°C] 0~80
最大許容圧力 [MPa] 3
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 20~28
消費電流 [mA] < 80
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 10
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 250, (各出力)
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, (スケーリング可能)
最大負荷 [Ω] 500
電圧出力 [V] 0~10, (スケーリング可能)
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [l/min] 0~10
表示範囲 [l/min] 0~12
スイッチポイント SP [l/min] 0.1~12
リセットポイント rP [l/min] 0~11.9
アナログスタートポイント: ASP [l/min] 0~8
アナログエンドポイント: AEP [l/min] 4~12
ステップ [l/min] 0.1
精度 / 誤差
流量監視
繰返し精度 [測定値に対する%] 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%)
最大許容温度変化率 [K/min] 200
精度 ± 10
応答時間
流量監視
応答時間 [s] 5, (10%~90%)
ディレー時間の設定 dS, dr [s] 0~50
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, アナログ出力(電流/電圧), 内管径, 起動遅延時間, 表示モード設定, ディスプレイ回転可能, 表示単位
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~60
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
MTTF [年] 184
機械的仕様
重量 [g] 330.5
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT, PC, PA, EPDM/X, FKM 
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: FKM  硬度 ショアA70
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 赤
測定値 7セグメントLED表示
プログラミング 7セグメントLED表示
表示単位 l/min, gpm, l/h, gph, m³/h
備考
備考
NW = 呼び径
梱包数 1 個
認証 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ