- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 流量センサ ディスプレイ付き
- SA4304
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|---|
プロセス接続 | クランプアダプター Ø 8 mm |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
媒体 | 水, グリコール水溶液, エアー, 油 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°C] | -20~100 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 5 | ||
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 50 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 100 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 10 |
測定原理 | 熱原理式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 2 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 350 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 200 |
---|---|
測定モード | 相対測定, 液体絶対測定, 気体絶対測定, (アブソリュート式: 標準測定を推奨, 工場出荷時設定: 相対測定) |
測定範囲 [°C] | -20~100 |
---|---|
分解能 [°C] | 0.2 |
アナログスタートポイント [°C] | -20~76 |
アナログエンドポイント [°C] | 4~100 |
ステップ [°C] | 0.2 |
設定範囲 [m/s] | 0.04~3 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [m/s] | 0.04~3 |
設定範囲 [m/s] | 0.04~6 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [m/s] | 0.04~3 |
設定範囲 [m/s] | 0~100 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [m/s] | 30~100 |
設定範囲 [m/s] | 0~200 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [m/s] | 30~100 |
精度 / 誤差
温度ドリフト [cm/s x 1/K] | 0.003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
最大許容温度変化率 [K/min] | 100 |
繰返し精度 | 0.05 m/s, (水, 流速: 0.05~3 m/s) |
---|
精度 | ± (7 % MW + 2 % MEW), (次の測定条件における最大感度範囲内の相対測定による:, 水: 20~70 °C, 注入長: 1.5 m, DN25 (DIN 2448), 取付位置は取扱説明書を参照, 媒体・取付位置によって精度が変化する場合があります。) |
---|---|
繰返し精度 | 0.05 m/s, (水, 流速: 0.05~3 m/s) |
温度ドリフト | ± 0.005 K/°C |
---|---|
精度 [K] | ± 0.3 / ± 1, (水, 流速: 0.3~3 m/s / エアー, 流速: > 10 m/s) |
応答時間
応答時間 [s] | 0.5, (T09, 水, グリコール: 0.8 s, エアー: 7 s, 油: 1.8 s, 各 T09) |
---|
応答速度 T05 / T09 [s] | 1.5 (T09), (水, 流速: 0.3~3 m/s) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 媒体選択, ダンピング, ティーチ機能, ディスプレイ回転可能, 標準測定単位, プロセス値の表示色 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 180 | ||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 312.5 |
---|---|
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 8 / L = 292 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT GF20, PBT-GF30 |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
プロセス接続 | クランプアダプター Ø 8 mm |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|