- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 流量センサ ディスプレイ付き
- SA5004
流量センサ
SA5004
SAD10XDB50KG/US-100
流量センサ
SA5004
SAD10XDB50KG/US-100
- 流量と温度を同時に測定
- 水・油・エアに特化
- はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
- 2つのスケーリング可能なアナログ出力付き
- 回転式の接続により最適な角度に取付けられる
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 M18 x 1,5 めすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
媒体 | 水, グリコール水溶液, エアー, 油 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°C] | -20~90 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 10 | ||
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 100 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 100 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 10 |
測定原理 | kalorimetrisch |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 2 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 350 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 45 |
---|---|
測定モード | 相対測定, 液体絶対測定, 気体絶対測定, (アブソリュート式: 標準測定を推奨, 工場出荷時設定: 相対測定) |
測定範囲 [°C] | -20~90 |
---|---|
分解能 [°C] | 0.2 |
アナログスタートポイント [°C] | -20~76 |
アナログエンドポイント [°C] | 4~100 |
ステップ [°C] | 0.2 |
設定範囲 [m/s] | 0.04~3 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [m/s] | 0.04~3 |
設定範囲 [m/s] | 0.04~6 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [m/s] | 0.04~3 |
設定範囲 [m/s] | 0~100 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [m/s] | 30~100 |
設定範囲 [m/s] | 0~200 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [m/s] | 30~100 |
精度 / 誤差
温度ドリフト [cm/s x 1/K] | 0.003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
最大許容温度変化率 [K/min] | 100 |
繰返し精度 | 0.05 m/s, (水, 流速: 0.05~3 m/s) |
---|
精度 | ± (7 % MW + 2 % MEW), (次の測定条件における最大感度範囲内の相対測定による:, 水: 20~70 °C, 注入長: 1.5 m, DN25 (DIN 2448), 取付位置は取扱説明書を参照, 媒体・取付位置によって精度が変化する場合があります。) |
---|---|
繰返し精度 | 0.05 m/s, (水, 流速: 0.05~3 m/s) |
温度ドリフト | ± 0.005 K/°C |
---|---|
精度 [K] | ± 0.3 / ± 1, (水, 流速: 0.3~3 m/s / エアー, 流速: > 10 m/s) |
応答時間
応答時間 [s] | 0.5, (T09, 水, グリコール: 0.8 s, エアー: 7 s, 油: 1.8 s, 各 T09) |
---|
応答速度 T05 / T09 [s] | 1.5 (T09), (水, 流速: 0.3~3 m/s) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 媒体選択, ダンピング, ティーチ機能, ディスプレイ回転可能, 標準測定単位, プロセス値の表示色 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 180 | ||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 281 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4310 (SUS301), PBT GF20, PBT-GF30 |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ガスケット: FKM |
プロセス接続 | 接圧部 M18 x 1,5 めすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|