- 製品
- センサ
- 流量センサ
- メカトロ式流量センサ
- SBG434
製品特性
測定範囲 [l/min] | 2~50 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 めすねじ DN15 |
アプリケーション
媒体 | 液体, 水, グリコール水溶液, クーラント |
---|---|
媒体温度 [°C] | -10~100 |
最大許容圧力 [MPa] | 4 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 35 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
出力信号 | アナログ信号 |
---|---|
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [l/min] | 2~50 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [%; 設定値] | 1 |
---|---|
測定精度 [%; 設定値] | ± 5 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.01 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -15~80 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 778 |
機械的仕様
重量 [g] | 544 |
---|---|
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PP (ポリプロピレン), ステンレス 1.4404 (SUS316L), アルミニウム (アルマイト処理), PA |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4401(SUS316), 真鍮, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PP (ポリプロピレン), PPS, O-リング: FKM |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 めすねじ DN15 |
スイッチングサイクル数 (機械的) | 1000万回 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
備考 | 外観は変更する場合があります。 | ||
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|