• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. メカトロ式流量センサ
  5. SBN432

流量センサ 逆流防止機能付き

SBN432

SBN34HF010KG/US

流量センサ 逆流防止機能付き

SBN432

SBN34HF010KG/US

  • 配管内の流量を正確に検出
  • 水、クーラント、油、およびグリコール溶液に最適
  • 非常に高速な応答時間と信頼性の高い逆流防止機能
  • 高精度の線形アナログ出力
  • 非常に高い許容圧力の堅牢な外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
外観は変更する場合があります。
  • ce
  • cul
製品特性
測定範囲 [gpm] 0.2~4
プロセス接続 3/4" NPT
アプリケーション
媒体 液体, 水, グリコール水溶液, クーラント
媒体温度 [°F] 14~212
最大許容圧力 [MPa] 4
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~32, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 35
保護クラス III
逆接続保護
出力
出力信号 アナログ信号
電流出力 [mA] 4~20
最大負荷 [Ω] 500
短絡保護
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [gpm] 0.2~4
精度 / 誤差
繰返し精度 [%; 設定値] 1
測定精度 [%; 設定値] ± 5
応答時間
応答時間 [s] < 0.01
使用環境条件
使用周囲温度 [°F] 32~140
保存温度 [°F] 5~176
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 20 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 5 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 778
機械的仕様
重量 [g] 480.05
材質 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PP (ポリプロピレン), ステンレス 1.4404 (SUS316L), アルミニウム (アルマイト処理), PA
媒体接触部の材質 ステンレス1.4401(SUS316), 真鍮, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PP (ポリプロピレン), PPS, O-リング: FKM 
プロセス接続 3/4" NPT
スイッチングサイクル数 (機械的) 1000万回
備考
備考
推奨 200ミクロンのフィルタを使用すること
水(68 °F/20℃時)のデータとなります。
備考 外観は変更する場合があります。
梱包数 1 個
認証 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
特性図等
圧力損失
dP 圧力損失
Q 流量