- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 高圧アプリケーション向けメカトロ式流量センサ
- SBU924
流量センサ 逆流防止機能付き
SBU924
SBU12DI040KG/US
流量センサ 逆流防止機能付き
SBU924
SBU12DI040KG/US
- 工作機械のドリルの内部冷却の流量を高い信頼性で監視
- 逆流防止付き
- 高精度の線形アナログ出力
- 非常に高い許容圧力の堅牢な外装
- 非常に速い応答時間
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 [l/min] | 2~50 |
---|---|
プロセス接続 | G 1/2 |
アプリケーション
アプリケーション | 工作機械, ドリル内部冷却の監視 |
---|---|
媒体 | 液体, 水, グリコール水溶液, クーラント |
媒体温度 [°C] | 0~60 |
最大許容圧力 [MPa] | 20 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -15~10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24, (SELV/PELV規格) |
消費電流 [mA] | 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
出力信号 | アナログ信号 |
---|---|
電圧出力 [V] | 0.5~10 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 10000 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [l/min] | 2~50 |
---|---|
流速設定範囲 [l/min] | 75 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [%; 設定値] | 1 |
---|---|
測定精度 [%; 設定値] | ± 5 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.01 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -15~80 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 15.78 |
機械的仕様
重量 [g] | 742 |
---|---|
材質 | アルミニウム (アルマイト処理), PA |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4401(SUS316), 真鍮, アルミニウム (アルマイト処理), PU, O-リング: FKM |
プロセス接続 | G 1/2 |
スイッチングサイクル数 (機械的) | 1000万回 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|