- 製品
- センサ
- 流量センサ
- メカトロ式流量センサ
- SBY333
流量センサ 逆流防止機能付き
SBY333
SBY34BF0BPKG/US
流量センサ 逆流防止機能付き
SBY333
SBY34BF0BPKG/US
- 配管内の流量を正確に検出
- 水、油、およびグリコール溶液に最適
- 非常に高速な応答時間と信頼性の高い逆流防止機能
- スイッチポイントを直感的かつ連続的に調整可能
- 非常に高い許容圧力の堅牢な外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
外観は変更する場合があります。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | Rp 3/4 |
アプリケーション
媒体 | 液体, 水, グリコール水溶液, クーラント |
---|---|
媒体温度 [°C] | 0~85 |
最大許容圧力 [MPa] | 4 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [l/min] | 1~25 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [%; 設定値] | 1 |
---|---|
ヒステリシス [l/min] | 0.5~2 |
測定精度 [%; 設定値] | ± 5 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.01 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -15~80 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 3318 |
機械的仕様
重量 [g] | 559.4 |
---|---|
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PP (ポリプロピレン), アルミニウム (アルマイト処理), PA |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4310 (SUS301), ステンレス 1.4301 (SUS304), PBT, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PP (ポリプロピレン), PPS, ポリオレフィン, O-リング: FKM |
プロセス接続 | Rp 3/4 |
スイッチングサイクル数 (機械的) | 1000万回 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
備考 | 外観は変更する場合があります。 | ||
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|