- 製品
- センサ
- 流量センサ
- メカトロ式流量センサ
- SBY458
流量センサ 逆流防止機能付き
SBY458
SBY32HF010KG/US
流量センサ 逆流防止機能付き
SBY458
SBY32HF010KG/US
- 配管内の流量を正確に検出
- 水、クーラント、油、およびグリコール溶液に最適
- 非常に高速な応答時間と信頼性の高い逆流防止機能
- 高精度の線形アナログ出力
- 非常に高い許容圧力の堅牢な外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 [l/min] | 7~350 |
---|---|
プロセス接続 | Rp 1 1/2 |
アプリケーション
媒体 | 液体, 水, グリコール水溶液, クーラント |
---|---|
媒体温度 [°C] | -10~100 |
最大許容圧力 [MPa] | 2.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 35 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
出力信号 | アナログ信号 |
---|---|
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [l/min] | 7~350 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [%; 設定値] | 1 |
---|---|
測定精度 [%; 設定値] | ± 5 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.01 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -15~80 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 778 |
機械的仕様
重量 [g] | 2236.5 |
---|---|
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PP (ポリプロピレン), ステンレス 1.4404 (SUS316L), アルミニウム (アルマイト処理), PA |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4401(SUS316), 真鍮, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PP (ポリプロピレン), PPS, スペーサ: POM, O-リング: FKM |
プロセス接続 | Rp 1 1/2 |
スイッチングサイクル数 (機械的) | 1000万回 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|