- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 圧縮空気・産業ガス用消費量測定システム
- SD2000
圧縮空気流量センサ
SD2000
SDR21DGXFPKG/US-100
圧縮空気流量センサ
SD2000
SDR21DGXFPKG/US-100
- 流量・消費量・温度を正確に測定
- 高い精度と繰返し精度、測定ダイナミクス
- 産業用途で圧縮空気を検出
- スイッチング出力、アナログ出力、パルス出力付き
- はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
- ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
廃止日: 12/31/2024
廃止日: 12/31/2024
代替品: SD2500 製品比較: SD2000 / SD2500 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
|||
プロセス接続 | 接圧部 R 2 DN50 |
アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション | |||
---|---|---|---|---|
媒体 | 圧縮空気 | |||
媒体範囲 |
|
|||
媒体温度 [°C] | 0~60 | |||
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 110 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250, (各出力) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
|||
---|---|---|---|---|
表示範囲 |
|
|||
スイッチポイント SP |
|
|||
リセットポイント rP |
|
|||
アナログスタートポイント: ASP |
|
|||
アナログエンドポイント: AEP |
|
|||
ステップ |
|
パルス設定値 | 0.010~4000000 m³ |
---|---|
ステップ | 0.010 m³ |
パルス長 [s] | 0,021...2 |
測定範囲 [°C] | 0~60 |
---|---|
表示範囲 [°C] | -12~72 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [測定値に対する%] | ± 1,5 |
---|---|
精度 | ± (3 % MW + 0.3 % MEW) / ± (6 % MW + 0.6 % MEW), (クラス 141 /, クラス 344, 条件: DIN ISO 2533を適用, 配管への接続: DN50) |
精度 [K] | ± 2, (最大測定範囲の流量時) |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 0.1, (dAP = 0) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP(ステップ) [s] | 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 流量監視, 積算流量, プリセットカウンタ, 温度監視, ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 電流/パルス出力, ディスプレイ回転可能, 表示単位, 積算流量計 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | プロファイル無し | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 3 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4.1 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~85 |
最大相対湿度 [%] | 90 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 227 | ||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 4313 |
---|---|
材質 | PBT GF20, NBR , PC, ステンレス 1.4301 (SUS304), PTFE, 真鍮 コーティング, FKM , アルミニウム 粉体塗装 |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304): , FKM , セラミック: ガラス(不活性化処理), PEEK GF30, ポリエステル, アルミニウム |
プロセス接続 | 接圧部 R 2 DN50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|