- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 圧縮空気・産業ガス用消費量測定システム
- SD6001
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 1/2" NPT おすねじ DN15 |
アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション | |||
---|---|---|---|---|
媒体 | 圧縮空気 | |||
媒体範囲 |
|
|||
媒体温度 [°F] | 32~140 | |||
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 | |||
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 16 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 100 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, (設定可能) |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250, (各出力) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||
ステップ |
|
パルス設定値 | 0.040~4 000 000 scf |
---|---|
ステップ | 0.020~1000 scf |
パルス長 [s] | 0,045...2 |
測定範囲 [°F] | 32~140 |
---|---|
表示範囲 [°F] | 32~140 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [測定値に対する%] | ± 1,5 |
---|---|
精度 | ± (3 % MW + 0.3 % MEW) / ± (6 % MW + 0.6 % MEW), (クラス 141 /, クラス 344, 条件: DIN ISO 2533を適用, 配管への接続: DN15) |
精度 [K] | ± 2, (最大測定範囲の流量時) |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 0.1, (dAP = 0) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP(ステップ) [s] | 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 流量監視, 積算流量, プリセットカウンタ, ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 電流/パルス出力, ディスプレイ回転可能, 表示単位 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°F] | 32~140 |
---|---|
保存温度 [°F] | -4~185 |
最大相対湿度 [%] | 90 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 227 | ||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 925 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 300 x 45 x 79.5 |
材質 | PBT GF20, NBR , PC, ステンレス 1.4301 (SUS304), PTFE, 真鍮 コーティング, FKM , アルミニウム 粉体塗装 |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PEEK GF30, ポリエステル, アルミニウム |
プロセス接続 | 接圧部 1/2" NPT おすねじ DN15 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |||||||
認証 | 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|