- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 圧縮空気・産業ガス用消費量測定システム
- SD8600
産業ガス用流量センサ
SD8600
SDR11DGXFRKG/US-100
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
|||
プロセス接続 | 接圧部 R 1 DN25 |
アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
---|---|
媒体 | アルゴン (Ar), 二酸化炭素 (CO2), 窒素 (N2), 圧縮空気 |
媒体温度 [°C] | -10~60 |
最小破壊圧力 [MPa] | 6.4 |
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 10.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 80 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
入力
入力 | カウンタリセット |
---|
出力
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能) |
---|---|
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150, (各出力) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
|||
---|---|---|---|---|
表示範囲 |
|
|||
分解能 |
|
|||
スイッチポイント SP |
|
|||
リセットポイント rP |
|
|||
アナログスタートポイント: ASP |
|
|||
アナログエンドポイント: AEP |
|
|||
低流量カット、 LFC |
|
|||
ステップ |
|
表示範囲 [bar] | -1~20 |
---|---|
分解能 [bar] | 0.05 |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
パルス設定値 |
|
||
ステップ |
|
||
パルス長 [s] | 0.007~2 |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
ステップ |
|
精度 / 誤差
温度ドリフト [1/K] | ± 0.07 % MW |
---|---|
精度 | ± (6 % MW + 0.6 % MEW), 媒体温度 23 °C |
繰返し精度 | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) |
繰返し精度 [%; 設定値] | ± 0.2 |
---|---|
総合精度 [%; 設定値] | < ± 0.5, (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線)) |
スパン誤差 [% MEW / 10 K] | ± 0.3 |
ゼロ点誤差 [% MEW / 10 K] | ± 0.1 |
精度 [K] | ± 0.5, (最大測定範囲の流量時) |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 0.1, (dAP = 0) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答時間 [s] | 0.05 |
---|
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 0.5 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 電流/パルス出力, ディスプレイ回転可能, 表示単位, 積算流量計 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 8 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 7.2 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~85 |
最大相対湿度 [%] | 90 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 183 | ||||||||||||
UL規格認証 |
|
||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2の安定気体に使用可能 |
機械的仕様
重量 [g] | 1530 |
---|---|
材質 | PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), スチール(1.5523) 亜鉛メッキ, 真鍮 (2.0401), FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, Al2O3 (アルミナセラミック), アクリレート |
プロセス接続 | 接圧部 R 1 DN25 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|