- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 圧縮空気・産業ガス用消費量測定システム
- SDG207
圧縮空気流量センサ
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
圧縮空気流量センサ
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
- 流量と消費量を正確に測定
- 高い精度と繰返し精度、測定ダイナミクス
- 産業用途で圧縮空気を検出
- スイッチング出力、アナログ出力、パルス出力付き
- はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: SDG850 製品比較: SDG207 / SDG850 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
ピッチ円径の改良により製造日が2010年以前のセンサは仕様が異なります。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|---|
測定範囲 [m³/h] | 58~17500 |
プロセス接続 | フランジ DN200 適合規格:DIN EN 10220 |
アプリケーション
アプリケーション | 積算機能 | |||
---|---|---|---|---|
媒体 | 圧縮空気 | |||
媒体範囲 |
|
|||
媒体温度 [°C] | 0~60 | |||
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 100 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, (設定可能) |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250, (各出力) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [m³/h] | 58~17500 |
---|---|
表示範囲 [m³/h] | 0~21000 |
パルス設定値 | 10 Nm³ |
---|---|
パルス長 [s] | 0,1 |
精度 / 誤差
精度 | ± (3 % MW + 0.3 % MEW) / ± (6 % MW + 0.6 % MEW), (クラス 141 /, クラス 344) |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 0.1, (dAP = 0) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~85 |
最大相対湿度 [%] | 90 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||
MTTF [年] | 214 |
機械的仕様
重量 [g] | 41441 |
---|---|
材質 | PBT GF20, PC, PC, ステンレス 1.4301 (SUS304), FKM , 測定用配管部: ステンレス 1.4301 (SUS304) |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4301 (SUS304), セラミック ガラス(不活性化処理), PEEK, ポリエステル, FKM , アルミニウム (アルマイト処理), ステンレス 1.4301 (SUS304) |
プロセス接続 | フランジ DN200 適合規格:DIN EN 10220 |
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|