• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. モジュール式
  5. SF0516

アンプ分離型流量センサ

SF0516

SFG14ZBB/6M

アンプ分離型流量センサ

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • 高い信頼性で配管内の液体や気体を監視
  • 増幅器への接続用
  • ステンレス製の媒体接触部
  • 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
  • 120℃までの媒体温度に最適
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
製品特性
プローブ長 L [mm] 42
プロセス接続 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
アプリケーション
アプリケーション 高温範囲, ハイジェニック・エリア
最大許容圧力 [MPa] 3
液体
アプリケーション 高温範囲, ハイジェニック・エリア
媒体温度 [°C] 0~120
気体
媒体温度 [°C] 0~100
電気的仕様
適合増幅器 VS3000
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] 42
液体
設定範囲 [cm/s] 3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60
気体
設定範囲 [cm/s] 200~2000
高感度流速設定範囲 [cm/s] 200~800
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] 15
応答時間
応答時間 [s] 1~10
液体
応答時間 [s] 1~10
気体
応答時間 [s] 1~10
使用環境条件
保護構造 IP 67
試験 / 認証
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 40 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 10 (x 9.81 m/s²) (55~2000 Hz)
MTTF [年] 8648
機械的仕様
重量 [g] 485
材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti )
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti )
プロセス接続 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
備考
備考
3A認証品のアダプタを使用した場合に限り3A認証に適合します。
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 6 m, シリコン, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm²