• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. モジュール式
  5. SF0537

アンプ分離型流量センサ

SF0537

SFD10ABB /US-100

アンプ分離型流量センサ

SF0537

SFD10ABB /US-100

  • 液体および気体を高い信頼性で監視
  • 増幅器への接続用
  • アダプターを使用してシンプルな接続
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
  • M12コネクタで迅速かつ容易に接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
プローブ長 L [mm] 45
プロセス接続 M18 x 1,5 めすねじ
アプリケーション
アプリケーション 高温範囲
媒体 液体, 気体
媒体温度 [°C] -25~80
最大許容圧力 [MPa] 3
液体
アプリケーション 高温範囲
媒体温度 [°C] -25~80
気体
媒体温度 [°C] -25~80
電気的仕様
適合増幅器 VS3000
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] 45
液体
設定範囲 [cm/s] 3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60
気体
設定範囲 [cm/s] 200~3000
高感度流速設定範囲 [cm/s] 200~800
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] 300
応答時間
応答時間 [s] 1~10
液体
応答時間 [s] 1~10
気体
応答時間 [s] 1~10
使用環境条件
保護構造 IP 67
試験 / 認証
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 40 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 10 (x 9.81 m/s²) (55~2000 Hz)
MTTF [年] 8213
機械的仕様
重量 [g] 87.5
外装 アダプター対応
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: FKM  硬度 ショアA80
プロセス接続 M18 x 1,5 めすねじ
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m