アンプ分離型流量センサ
SF311A
SFR12ADB/1/2G /6M
アンプ分離型流量センサ
SF311A
SFR12ADB/1/2G /6M
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 高い信頼性で配管内の液体や気体を監視
- 増幅器への接続用
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- アダプターを使用してシンプルな接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
プローブ長 L [mm] | 12 |
---|---|
プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
アプリケーション
媒体 | 液体, 気体 |
---|---|
媒体温度 [°C] | -20~60 |
最大許容圧力 [MPa] | 30 |
媒体温度 [°C] | -20~60 |
---|
媒体温度 [°C] | -20~60 |
---|
電気的仕様
適合増幅器 | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 12 |
---|
設定範囲 [cm/s] | 3~300 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~60 |
設定範囲 [cm/s] | 200~2000 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 200~800 |
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 15 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | DMT 03 ATEX E 090 X, TIIS TC17434, IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 8648 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 1.2 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 6 |
温度クラス | T4 |
機械的仕様
重量 [g] | 467 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
取付けた時の長さ EL [mm] | 45 |
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |||
認証 | 本データーシートに記載された使用周囲温度、内部インダクタンス、内部キャパシタンスについての数値は認定機関DMT/BVSのものです。日本の認定機関TIISでは以下の数値で認定されていますので遵守願います。使用周囲温度60℃、内部インダクタンス6μH、内部キャパシタンス1.2nF。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm² |
---|