アンプ分離型流量センサ
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
アンプ分離型流量センサ
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- パイプ内の激性のある液体を高い信頼性で監視
- 増幅器への接続用
- 媒体と接触するセラミック材質
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
プローブ長 L [mm] | 30 |
---|---|
プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
アプリケーション
媒体 | 液体, 腐食性媒体 |
---|---|
媒体温度 [°C] | 5~70 |
最大許容圧力 [MPa] | 3 |
媒体温度 [°C] | 5~70 |
---|
電気的仕様
適合増幅器 | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 30 |
---|
設定範囲 [cm/s] | 3~60 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~40 |
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] | 7 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 2~20 |
---|
応答時間 [s] | 2~20 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
認定 | DMT 03 ATEX E091, IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 7927 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 1.2 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 6 |
温度クラス | T4 |
機械的仕様
重量 [g] | 353 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
材質 | セラミック (99,7 % Al2 O3) |
媒体接触部の材質 | セラミック (99,7 % Al2 O3) |
プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
取付けた時の長さ EL [mm] | 45 |
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm² |
---|