- 製品
- SI0561
流量センサ
SI0561
SID10ABBFPKG/US-100
流量センサ
SI0561
SID10ABBFPKG/US-100
- 高い信頼性で配管内の液体や気体を監視
- アダプタ使用により各種接続に対応
- スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス外装
- スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | M18 x 1,5 めすねじ |
アプリケーション
媒体 | 液体, 気体 |
---|---|
媒体温度 [°C] | -25~80 |
最大許容圧力 [MPa] | 3 |
媒体温度 [°C] | -25~80 |
---|
媒体温度 [°C] | -25~80 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 60 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 10 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 45 |
---|
設定範囲 [cm/s] | 3~300 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~100 |
設定範囲 [cm/s] | 200~3000 |
---|---|
高感度流速設定範囲 [cm/s] | 200~800 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [cm/s] | 1~5 | ||
---|---|---|---|
繰返し精度 |
|
||
温度ドリフト [cm/s x 1/K] | 0.1, (水の場合 5~100 cm/s; 10~70 °C) | ||
最大許容温度変化率 [K/min] | 300 | ||
スイッチング精度 [cm/s] | ± 2~± 10, (水の場合 5~100 cm/s; 25 °C, 工場出荷時設定) | ||
ヒステリシス [cm/s] | 2~5, (水の場合 5~100 cm/s; 25 °C, 工場出荷時設定) |
応答時間
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
応答時間 [s] | 1~10 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 押しボタン |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 298 | ||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 239.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | M18 x 1.5 |
ねじ規格 | M18 x 1.5 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4310 (SUS301), PC, PBT GF20, EPDM/X |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: EPDM |
プロセス接続 | M18 x 1,5 めすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|