• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. 流量センサ ステンレス
  5. SI5100

流量センサ

SI5100

SID10ADTFPKG/US-100

流量センサ

SI5100

SID10ADTFPKG/US-100

  • 高い信頼性で配管内の液体や気体を監視
  • アダプタ使用により各種接続に対応
  • スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス外装
  • スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
耐圧が変更されましたのでご注意下さい。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1
プロセス接続 M18 x 1,5 めすねじ
アプリケーション
媒体 液体, 気体, 腐食性媒体
媒体温度 [°C] -25~80
最大許容圧力 [MPa] 10
液体
媒体温度 [°C] -25~80
気体
媒体温度 [°C] -25~80
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 19~36
消費電流 [mA] < 60
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 10
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1
出力
最大出力数 1
出力信号 スイッチング信号
電気仕様 PNP
デジタル出力 1
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] 45
液体
設定範囲 [cm/s] 3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~100
気体
設定範囲 [cm/s] 200~3000
高感度流速設定範囲 [cm/s] 200~800
精度 / 誤差
繰返し精度 [cm/s] 1~5
繰返し精度
水の場合 5...100 cm/s; 25 °C
工場出荷時設定
温度ドリフト [cm/s x 1/K] 0.1, (水の場合 5~100 cm/s; 10~70 °C)
最大許容温度変化率 [K/min] 300
スイッチング精度 [cm/s] ± 2~± 10, (水の場合 5~100 cm/s; 25 °C, 工場出荷時設定)
ヒステリシス [cm/s] 2~5, (水の場合 5~100 cm/s; 25 °C, 工場出荷時設定)
応答時間
液体
応答時間 [s] 1~10
気体
応答時間 [s] 1~10
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 押しボタン
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -25~100
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (55~2000 Hz)
MTTF [年] 298
UL規格認証
UL認証番号 I02X
機械的仕様
重量 [g] 221.85
外形寸法 [mm] M18 x 1.5
ねじ規格 M18 x 1.5
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4310 (SUS301), PC, PBT GF20, EPDM/X
媒体接触部の材質 チタン (3.7035), O-リング: FKM  硬度 ショアA80
プロセス接続 M18 x 1,5 めすねじ
ディスプレイ / パーツ
表示
機能 10 x LED, 3色
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A