• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. エアフローセンサ
  5. SL0201

エアフローセンサ

SL0201

SLG23CEEAKOW/24VAC

エアフローセンサ

SL0201

SLG23CEEAKOW/24VAC

  • 信頼性の高い気流監視
  • ビルディングオートメーションの換気システム向け
  • 要求されるセンサの浸漬深度を簡単に設定
  • ポテンショメータで直感的にスイッチポイントを設定
  • 無電圧リレー接点からの信号出力
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 リレー出力: 1
プロセス接続 Ø 23 mm
アプリケーション
媒体温度 [°C] -10~50
最大許容圧力 [MPa] 0.1
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC 21.6~26.6
消費電流 [mA] 50
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 60
入力 / 出力
入力数 / 出力数 リレー出力: 1
出力
出力信号 スイッチング信号
リレー出力 1
リレー出力開閉電流 3 A (DC 30 V / AC 250 V // cULus: DC 30 V / AC)
スイッチング機能: 流量監視 リレー出力 (流れ有時ON)
短絡保護
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
気体
設定範囲 [cm/s] 100~1000
高感度流速設定範囲 [cm/s] 100~400
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] 5
応答時間
応答時間 [s] 3~60
気体
応答時間 [s] 3~60
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 ポテンショメータ
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~50
保存温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 65
試験 / 認証
MTTF [年] 877
UL規格認証
UL認証番号 I030
ULファイルNo. E174189
機械的仕様
重量 [g] 198.5
外形寸法 [mm] Ø 23 / L = 142
材質 外装: PBT, 検出面: チタン
媒体接触部の材質 PBT, チタン
プロセス接続 Ø 23 mm
ディスプレイ / パーツ
表示
機能 1 x LED, 赤
機能 1 x LED, 緑
電気接続
保護装置の要求事項 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 5 A, 速断型
アクセサリ
付属品
取付けクランプ: 1, E40048
備考
備考
推奨 短絡解除後は、センサが安全に機能することを確認してください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PUR, 4 x 0.5 mm²