• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. エアフローセンサ
  5. SL5204

エアフローセンサ

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

エアフローセンサ

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • 信頼性の高い気流監視
  • ビルディングオートメーションの換気システム向け
  • 要求されるセンサの浸漬深度を簡単に設定
  • 正確なアナログ出力
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
入力数 / 出力数 アナログ出力: 1
プロセス接続 Ø 23 mm
アプリケーション
媒体温度 [°C] 20~40
最大許容圧力 [MPa] 0.1
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] -10~10
使用電源電圧範囲 [V] DC 24
消費電流 [mA] < 35
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
起動遅延時間 [s] 90
入力 / 出力
入力数 / 出力数 アナログ出力: 1
出力
最大出力数 1
出力信号 アナログ信号
アナログ出力 1
電圧出力 [V] 0~10
測定範囲 / 設定範囲
流速設定範囲 [cm/s] 200~3000
アナログ信号出力
= 1...10 V
精度 / 誤差
最大許容温度変化率 [K/min] 1
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~40
保存温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 65
試験 / 認証
MTTF [年] 727
機械的仕様
重量 [g] 195
外形寸法 [mm] Ø 23 / L = 142
材質 外装: PBT, 検出面: チタン
媒体接触部の材質 PBT, チタン
プロセス接続 Ø 23 mm
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 LED, 緑
アクセサリ
付属品
取付けクランプ: 1, E40048
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PUR, 4 x 0.5 mm², PVC