- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 電磁誘導式流量センサ
- SM2001
電磁誘導式流量センサ
SM2001
SMR21XGXFRKG/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 2 おすねじ DN50 パッキン |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
アプリケーション | 積算機能, 空検知機能, 工業用アプリケーション | ||
取付 | 配管接続: アダプタ | ||
媒体 | 導電性液体, 水, 水溶性媒体 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°F] | 14~194 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 | ||
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 16 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
入力
入力 | カウンタリセット |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250, (各出力) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
電圧出力 [V] | 0~10, (スケーリング可能) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
出力の特性 [Hz] | 0.1~10000 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||
低流量カット、 LFC |
|
||
ステップ |
|
||
レンジアビリティー | 1:120 |
パルス設定値 | 0.02~160 E06 gal |
---|---|
ステップ | 0.02 gal |
パルス長 [s] | 0,008...2 |
測定範囲 [°F] | -4~176 |
---|---|
表示範囲 [°F] | -40~212 |
スイッチポイント SP [°F] | -2~176 |
リセットポイント rP [°F] | -3~175 |
アナログスタートポイント [°F] | -4~140 |
アナログエンドポイント [°F] | 32~176 |
精度 / 誤差
精度 | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.2% MEW |
温度ドリフト | ± 0.0185 °F / K |
---|---|
精度 [K] | ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
応答時間
応答時間 [s] | 0.35, (dAP = 0) |
---|---|
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0~50 |
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 流量監視, 積算流量, プリセットカウンタ, 温度監視, ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, 電流/電圧/周波数/パルス出力, 起動遅延時間, ディスプレイ非表示, 表示単位, 空検知機能 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 3 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 5 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°F] | 14~140 |
---|---|
保存温度 [°F] | -13~176 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 85 | ||||
UL規格認証 |
|
||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 3069.2 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 117 x 103 x 200 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEI, FKM , PBT GF20, TPE-U |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEEK, Centellen, FKM |
プロセス接続 | 接圧部 G 2 おすねじ DN50 パッキン |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|