• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. 電磁誘導式流量センサ
  5. SM2100

電磁誘導式流量センサ

SM2100

SMR21XGXFRKG/US

電磁誘導式流量センサ

SM2100

SMR21XGXFRKG/US

  • 流量・消費量・温度を正確に測定
  • 高い精度と繰返し精度、測定ダイナミクス
  • 正確な空配管検出
  • スイッチング出力、アナログ出力、パルス出力付き
  • はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • acs
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • crn
  • ktw
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
測定範囲
5~600 l/min 0.3~36 m³/h
プロセス接続 接圧部 G 2 DN50 パッキン
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 積算機能, 空検知機能, 工業用アプリケーション
取付 配管接続: アダプタ
媒体 導電性液体, 水, 水溶性媒体
媒体範囲
導電率: ≥ 20 µS/cm
動粘度: < 70 mm²/s (40 °C)
媒体温度 [°C] -10~90
最大許容圧力 [MPa] 1.6
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] 16
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~32, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 150
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 5
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
入力
入力 カウンタリセット
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 250, (各出力)
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, (スケーリング可能)
最大負荷 [Ω] 500
電圧出力 [V] 0~10, (スケーリング可能)
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
パルス出力 積算流量
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
出力の特性 [Hz] 0.1~10000
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
5~600 l/min 0.3~36 m³/h
表示範囲
-720~720 l/min -43.2~43.2 m³/h
分解能
0.5 l/min 0.02 m³/h
スイッチポイント SP
8~600 l/min 0.5~36 m³/h
リセットポイント rP
5~597 l/min 0.3~35.8 m³/h
アナログスタートポイント: ASP
0~480 l/min 0~28.8 m³/h
アナログエンドポイント: AEP
120~600 l/min 7.2~36 m³/h
低流量カット、 LFC
< 15 l/min < 0.9 m³/h
ステップ
0.5 l/min 0.02 m³/h
レンジアビリティー 1:120
流量監視
パルス設定値 0.0001~600 x 10³ m³
ステップ 0.0001 m³
パルス長 [s] 0,008...2
温度監視
測定範囲 [°C] -20~80
表示範囲 [°C] -40~100
分解能 [°C] 0.2
スイッチポイント SP [°C] -19.2~80
リセットポイント rP [°C] -19.6~79.6
アナログスタートポイント [°C] -20~60
アナログエンドポイント [°C] 0~80
ステップ [°C] 0.2
精度 / 誤差
流量監視
精度 ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)
繰返し精度 ± 0.2% MEW
温度監視
温度ドリフト ± 0.0333 °C / K
精度 [K] ± 1 (bei 25 °C, Q > 15 l/min)
応答時間
流量監視
応答時間 [s] 0.35, (dAP = 0)
ディレー時間の設定 dS, dr [s] 0~50
プロセスダンピング値dAP [s] 0~5
温度監視
応答速度 T05 / T09 [s] T09 = 3 (Q > 15 l/min)
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 流量監視, 積算流量, プリセットカウンタ, 温度監視, ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, 電流/電圧/周波数/パルス出力, 起動遅延時間, ディスプレイ非表示, 表示単位, 空検知機能
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9 CDV
プロファイル Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 3
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 5
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 389
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~60
保存温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
DIN EN 60947-5-9
中国CPA計量機器認定
型式 004MI
精度等級 -
精度定格 ± 1,5 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 36 m³/h
媒体温度 -10...70°C
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 20 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 5 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 85
UL規格認証
UL認証番号 I008
ULファイルNo. E174189
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様
重量 [g] 3163
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEI, FKM , PBT GF20, TPE-U 
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEEK, Centellen, EPDM
プロセス接続 接圧部 G 2 DN50 パッキン
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 6 x LED, 緑 (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
測定値 英数字表示、デジタル表示, 4桁
プログラミング 英数字表示、デジタル表示, 4桁
アクセサリ
付属品
パッキン: 2, Centellen
ラベル
備考
備考
MW = 測定値
MEW = 最大値FS
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
特性図等
圧力損失
dP 圧力損失
Q 流量