- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 電磁誘導式流量センサ
- SM2400
電磁誘導式流量センサ
SM2400
SMK21XGXFRKG/US-100
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 Rc 2 めすねじ DN50 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
アプリケーション | 積算機能, 空検知機能, 工業用アプリケーション | ||
媒体 | 導電性液体, 水, 水溶性媒体 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°C] | -10~90 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 5 |
測定原理 | 電磁誘導式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
入力
入力 | カウンタリセット |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250, (各出力) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
電圧出力 [V] | 0~10, (スケーリング可能) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
出力の特性 [Hz] | 0.1~10000 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||
低流量カット、 LFC |
|
||
ステップ |
|
||
レンジアビリティー | 1:120 |
パルス設定値 | 0.0001~600 x 10³ m³ |
---|---|
ステップ | 0.0001 m³ |
パルス長 [s] | 0,008...2 |
測定範囲 [°C] | -20~80 |
---|---|
表示範囲 [°C] | -40~100 |
分解能 [°C] | 0.2 |
スイッチポイント SP [°C] | -19.2~80 |
リセットポイント rP [°C] | -19.6~79.6 |
アナログスタートポイント [°C] | -20~60 |
アナログエンドポイント [°C] | 0~80 |
ステップ [°C] | 0.2 |
精度 / 誤差
精度 | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.2% MEW |
温度ドリフト | ± 0.0333 °C / K |
---|---|
精度 [K] | ± 1 (bei 25 °C, Q > 15 l/min) |
応答時間
応答時間 [s] | 0.35, (dAP = 0) |
---|---|
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0~50 |
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 流量監視, 積算流量, プリセットカウンタ, 温度監視, ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, 電流/電圧/周波数/パルス出力, 起動遅延時間, ディスプレイ非表示, 表示単位, 空検知機能 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 3 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 5 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||||
MTTF [年] | 85 | ||||||||||||||
UL規格認証 |
|
||||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 2740 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEI, FKM , PBT GF20, TPE-U |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEEK, FKM |
プロセス接続 | 接圧部 Rc 2 めすねじ DN50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|