- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 電磁誘導式流量センサ
- SM2604
電磁誘導式流量センサ
SM2604
SMN21XGX50KG/US-100
電磁誘導式流量センサ
SM2604
SMN21XGX50KG/US-100
- 流量・消費量・温度を正確に測定
- 高い精度と繰返し精度、測定ダイナミクス
- 水冷却回路用
- 2つの正確なアナログ出力付き
- はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||||
プロセス接続 | 接圧部 2" NPT DN50 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
アプリケーション | 空検知機能, 工業用アプリケーション | ||
媒体 | 導電性液体, 水, 水溶性媒体 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 |
|
||
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 | ||
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 16 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 5 |
測定原理 | 電磁誘導式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 2 |
電流出力 [mA] | 4~20, (≤ 22 mA) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||||
分解能 |
|
||||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||||
低流量カット、 LFC |
|
||||
ステップ |
|
||||
レンジアビリティー | 1:120 |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
ステップ |
|
精度 / 誤差
精度 | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.2% MEW |
温度ドリフト | ± 0.0333 °C / K; ± 0.0599 °F / K |
---|---|
精度 [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
応答時間
応答時間 [s] | 0.35, (dAP = 0) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ディスプレイ非表示, 表示単位, 空検知機能 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 |
|
||
---|---|---|---|
保存温度 |
|
||
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 85 | ||||||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 2728 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEI, FKM , PBT GF20, TPE-U |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEEK, FKM |
プロセス接続 | 接圧部 2" NPT DN50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示単位 | l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|