- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 電磁誘導式流量センサ
- SM7120
電磁誘導式流量センサ
SM7120
SMR34XGXFRKG/US-100
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||||
プロセス接続 | G 3/4 DN20 パッキン |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
媒体 | 導電性液体, 水, 水溶性媒体 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°C] | -20~90 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 80 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 5 |
測定原理 | 電磁誘導式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
入力
入力 | カウンタリセット |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, 周波数信号, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||||
分解能 |
|
||||
スイッチポイント SP |
|
||||
リセットポイント rP |
|
||||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||||
低流量カット、 LFC |
|
||||
周波数エンドポイント, FEP |
|
||||
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 1~10000 |
パルス長 [s] | 0.003~2 |
---|---|
パルス設定値 | 0.01~99990000 I |
測定範囲 [°C] | -20~90 |
---|---|
表示範囲 [°C] | -42~112 |
分解能 [°C] | 0.1 |
スイッチポイント SP [°C] | -19.6~90 |
リセットポイント rP [°C] | -20~89.6 |
アナログスタートポイント [°C] | -20~68 |
アナログエンドポイント [°C] | 2~90 |
ステップ [°C] | 0.1 |
精度 / 誤差
精度 | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.2 % MEW |
精度 [K] | ± 2.5 (Q > 5 % MEW) |
---|
応答時間
起動遅延時間 [s] | 0~50 |
---|---|
応答時間 [s] | < 0.25, (dAP = 0, T09) |
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答時間 [s] | 15, (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, 周波数出力, 電流/パルス出力, 起動遅延時間, ディスプレイ非表示, 表示単位 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 3 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 6 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 114 | ||||||||||||
UL規格認証 |
|
||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 798 |
---|---|
材質 | ステンレス (1.4408 / 316)、, ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30 |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK, カーボンファイバPEEK, EPDM, Centellen |
プロセス接続 | G 3/4 DN20 パッキン |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
|
|
---|