- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 電磁誘導式流量センサ
- SMF320
電磁誘導式流量センサ
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
電磁誘導式流量センサ
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
- 食品・飲料産業向け電磁流量計 (SMFシリーズ)
- 瞬時流量・積算流量・温度・導電率の測定と空検出に対応
- 直感的な操作とウィザードで簡単設定
- 電源供給と通信がケーブル1本で可能な標準M12接続で省配線
- 衝撃・振動耐性を高めた丈夫なハウジング
- ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
呼び径 | DN40 (1 1/2“) | ||||
プロセス接続 | ifm製センサ専用フランジ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
アプリケーション | 食品・飲料産業 | ||
媒体 | 導電性液体, 水, 水溶性媒体 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°C] | -20~150 | ||
最小破壊圧力 [MPa] | 6 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 4 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | 250, (24V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 5 |
測定原理 | 電磁誘導式 |
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 2 |
---|
入力
入力 |
|
---|
出力
最大出力数 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出力信号 |
|
||||
電気仕様 | PNP/NPN | ||||
パルス出力 | 積算流量 | ||||
短絡保護 | 有 | ||||
短絡保護機能タイプ | パルス | ||||
過負荷保護回路 | 有 |
アナログ出力 | 1 |
---|---|
電流出力 [mA] | 4~20, (skalierbar) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
アナログ出力分解能 | 0.38 µA |
デジタル出力 | 2 |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 0~10000 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||||
分解能 |
|
||||
出荷時設定 |
|
||||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||||
低流量カット、 LFC |
|
||||
パルス長 [s] | 0.002~2 | ||||
パルス設定値 | 0.002~99990000 I |
測定範囲 [°C] | -20~150 |
---|---|
表示範囲 [°C] | -20~150 |
分解能 [°C] | 0.01 |
アナログスタートポイント [°C] | -20~116 |
アナログエンドポイント [°C] | 14~150 |
測定範囲 [µS/cm] | 100~100000 |
---|---|
表示範囲 [µS/cm] | 0~100000 |
分解能 [µS/cm] | 1 |
アナログスタートポイント [µS/cm] | 0~80000 |
アナログエンドポイント [µS/cm] | 20000~100000 |
精度 / 誤差
精度 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
繰返し精度 | 0.1% MW |
精度 [K] | ± 1 |
---|---|
繰返し精度 [K] | ± 0.5 |
精度 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
繰返し精度 | ± 5% MW |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.3 |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答時間 [s] | < 3, (流速: ≥ 0.5m/s) |
---|
応答時間 [s] | < 2 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
診断機能 | 流れ方向の検出, 液体検出 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
プロファイル |
|
||||||||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||||||
プロセスデータ: アナログ | 6 | ||||||||||||||
プロセスデータ: バイナリー | 8 | ||||||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 1.9 | ||||||||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||||||||
IO-Link機能(非周期) | 流れ方向の検出, 積算流量計, Speicher, 動作時間カウンタ, 内部温度, シミュレーション機能 | ||||||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~65 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67, IP 69 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 81 | ||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 5316.8 |
---|---|
入口側直管部 | 5 x DN |
出口側直管部 | 2 x DN |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), フランジ: ステンレス 1.4301 (SUS304), 固定ベース: ステンレス 1.4301 (SUS304), 電子部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ディスプレイ: ポリスルファン, ディスプレイ-シーリング(パッキン): FKM , LEDリング: PP (ポリプロピレン) |
媒体接触部の材質 | パイプ接合部: PFA , 電極: ステンレス1.4435 (SUS316L) |
呼び径 | DN40 (1 1/2“) |
プロセス接続 | ifm製センサ専用フランジ |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | ≦ 0.4 μm |
ディスプレイ / パーツ
工場出荷時設定 | m³/h, °C, μS/cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示 |
|
||||||||||||
表示単位 | l/min, l/h, hl/min, hl/h, m³/min, m³/h, m/s, μS/cm, S/m, ms/cm | ||||||||||||
言語 | ドイツ語, 英語, スペイン語, フランス語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポルトガル語, 中国語 | ||||||||||||
操作エレメント |
|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|